Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LX3005C / LX3010C -(G, MX, F, B, FB, GB, B-MX / P, PG, P-MX, PF, PB, PFB, PGB, PB-MX) - Actionneur à axe simple LX30 avec couvercle
Nomenclature
LX3005C-B1-A3038-125
PN
Réf. pièce
TP
Type sélectionnable
TS
Type sélectionnable
TYS
Type sélectionnable
STB
Traitement de surface de la base (rail)
Placage LTBC
HARDB
Dureté de la base (rail)
Trempé par induction HRC58~64
MATBL
Matériau du bloc
JIS-JIS-SCM CrMo acier allié CrMo
STBL
Traitement de surface du bloc
Placage LTBC
HARDBL
Dureté du bloc
HRC58~62
MATMB
Matériau du support du moteur
ADC12
STMB
Traitement de surface du support du moteur
Finition noire au four
MATSSBH
Matériau du support de roulement côté soutien
EN AW-5052/AlMg2,5
STSSBH
Traitement de surface du support de roulement côté soutien
Anodisation noire
MATS
Matériau de la butée
NBR
MATBS
Matériau de la vis à billes
JIS-1.7242/acier allié 16CrMo4
HARDBS
Dureté de la vis à billes
HRC58~62
NOB
Nombre de blocs
MA
Plaque adaptatrice moteur
BL
L Sélection de la longueur de la base
mm
A
A (dimension du trou de montage)
mm
P1
P1 (dimension du trou de montage)
0 mm
P2
P2 (dimension du trou de montage)
100 mm
B
B (dimension du trou de montage)
mm
PITCH
Nombre de pas
1
NOH
Nbre de trous de montage (N)
4
TD
Diam. filetage
10 mm
LEAD
Pas
mm
ALT1
Jeux de capteurs
F8A
GX-F12A (ON when near) Qty.
F8B
GX-F12B (ON when away) Qty.
SQ
Qté. de capteurs
ALT4
GN Mounting Direction
GS
Grease Nipple Side Addition
SP
Sensor Mounting Position
MOTOR
Motor Option
MLDIR
Motor Line Direction
BTC
Body Transparent Cover
MTC
Motor Transparent Cover
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés