Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LX4510 / LX4520 -(G, MX, F, B, FB, GB, B-MX / P, PG, P-MX, PF, PB, PFB, PGB, PB-MX) - Actionneur à axe simple LX45 standard
Nomenclature
LX4510-B1-A4538-340
PN
Réf. pièce
TP
Type sélectionnable
TS
Type sélectionnable
TYS
Type sélectionnable
NOB
Nombre de blocs
MA
Plaque adaptatrice moteur
BL
L Sélection de la longueur de la base
mm
A
A (dimension du trou de montage)
70 mm
P1
P1 (dimension du trou de montage)
100 mm
P2
P2 (dimension du trou de montage)
100 mm
PITCH
Nombre de pas
2
NOH
Nombre de trous (N)
6
TD
Diam. filetage
15 mm
LEAD
Pas
mm
TPA
1
ALT1
Jeux de capteurs
F8A
GX-F12A (ON when near) Qty.
F8B
GX-F12B (ON when away) Qty.
SQ
Qté. de capteurs
SP
Sensor Mounting Position
MOTOR
Motor Option
MLDIR
Motor Line Direction
BTC
Body Transparent Cover
MTC
Motor Transparent Cover
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés