Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LX4510 / LX4520 -(G, MX, F, B, FB, GB, B-MX / P, PG, P-MX, PF, PB, PFB, PGB, PB-MX) - Attuatori ad asse singolo LX45 Standard
Lista materiale
LX4510-B1-A4538-340
PN
Codice componente
TP
Selezione tipo
TS
Selezione tipo
TYS
Selezione tipo
NOB
N. di carrelli
MA
Piastra adattatrice motore
BL
Selezione lunghezza base L
mm
A
A (Dimensione foro di montaggio)
70 mm
P1
P1 (Dimensione foro di montaggio)
100 mm
P2
P2 (Dimensione foro di montaggio)
100 mm
PITCH
N. passi
2
NOH
Numero di fori (N)
6
TD
Diam. filettatura
15 mm
LEAD
Passo
mm
TPA
1
ALT1
Kit sensori
F8A
GX-F12A (ON when near) Qty.
F8B
GX-F12B (ON when away) Qty.
SQ
Q.tà sensori
SP
Sensor Mounting Position
MOTOR
Motor Option
MLDIR
Motor Line Direction
BTC
Body Transparent Cover
MTC
Motor Transparent Cover
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD