Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LX4510 / LX4520 -(G, MX, F, B, FB, GB, B-MX / P, PG, P-MX, PF, PB, PFB, PGB, PB-MX) - Lineareinheit LX 45 Standard
Stückliste
LX4510-B1-A4538-340
PN
Teilenummer
TP
Ausführung auswählen
TS
Ausführung auswählen
TYS
Ausführung auswählen
NOB
Anz. Führungswagen
MA
Motoradapterplatte
BL
L Grundplattenlänge auswählen
mm
A
A (Maß Montagebohrung)
70 mm
P1
P1 (Maß Montagebohrung)
100 mm
P2
P2 (Maß Montagebohrung)
100 mm
PITCH
Anz. der Steigungen
2
NOH
Anz. Bohrungen (N)
6
TD
Gewinde-Ø
15 mm
LEAD
Steigung
mm
TPA
1
ALT1
Sensorsätze
F8A
GX-F12A (ON when near) Qty.
F8B
GX-F12B (ON when away) Qty.
SQ
Sensor Stückz.
SP
Sensor Mounting Position
MOTOR
Motor Option
MLDIR
Motor Line Direction
BTC
Body Transparent Cover
MTC
Motor Transparent Cover
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen