Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LX4510C / LX4520C -(G, MX, F, B, FB, GB, B-MX / P, PG, P-MX, PF, PB, PFB, PGB, PB-MX) - Actionneur à axe simple LX45 avec couvercle
Nomenclature
LX4510C-B1-A4538-340
PN
Réf. pièce
TS
Type sélectionnable
TYS
Type sélectionnable
NOB
Nombre de blocs
MA
Plaque adaptatrice moteur
BL
L Sélection de la longueur de la base
mm
A
A (dimension du trou de montage)
70 mm
P1
P1 (dimension du trou de montage)
100 mm
P2
P2 (dimension du trou de montage)
100 mm
B
B (dimension du trou de montage)
70 mm
PITCH
Nombre de pas
2
NOH
Nombre de trous (N)
6
LEAD
Pas
mm
ALT1
Jeux de capteurs
F8A
GX-F12A (ON when near) Qty.
F8B
GX-F12B (ON when away) Qty.
SQ
Qté. de capteurs
ALT4
GN Mounting Direction
GS
Grease Nipple Side Addition
SP
Sensor Mounting Position
MOTOR
Motor Option
MLDIR
Motor Line Direction
BTC
Body Transparent Cover
MTC
Motor Transparent Cover