Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 90
HELP_VARIABLE
Компания
PROPLASTICA
Описание
LXD - пружина
Спецификация
LXD25051
D1
Диаметр отверстия
mm
D2
Диаметр штока
mm
L
Свободная длинна
mm
LOAD
Нагрузка при отклонении на 1мм
N
LOAD15
Нагрузка - для долгого срока службы (15% от свободной длины)
N
DEFLECTION15
Oтклонение - для долгого срока службы (15% от свободной длины)
mm
LOAD17
Нагрузка - для нормального срока службы (17% от свободной длины)
N
DEFLECTION17
Oтклонение - для нормального срока службы (17% от свободной длины)
mm
LOAD20
Нагрузка - макс рабочее отклонение (20% от свободной длины)
N
DEFLECTION20
Oтклонение - макс рабочее отклонение (20% от свободной длины)
mm
LOADMAX
Нагрузка - макс отклонение
N
DEFLECTIONMAX
Oтклонение – макс отклонение
mm
MATERIAL
Материал
Chromium steel
DENSITY
Плотность
7850 kg/m^3
PDF
Документ PDF
Info PDF
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей