Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LXF2605, LXF2610, LXF2605G, LXF2610G, LXF2605P, LXF2610P, LXF2605PG, LXF2610PG - Single Axis Actuator LXF26 Full Cover
Stückliste
LXF2605-B1-A2625-150
PN
Teilenummer
TS
Ausführung auswählen
NOB
Anz. Führungswagen
B1
MA
Motoradapterplatte
BL
L Grundplattenlänge auswählen
mm
STROKE
Effektivhub
67 mm
A
A (Maß Montagebohrung)
35 mm
P
P (Maß Montagebohrung)
80 mm
B
B (Maß Montagebohrung)
35 mm
PITCH
Anz. der Steigungen
1
NOH
Anz. Montagebohrungen (N)
4
LEAD
Steigung
mm
ALT1
Sensorsätze
F8A
GX-F8A (ON when near) Qty.
F8B
GX-F8B (ON when away) Qty.
SQ
Sensor Stückz.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen