Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LXF2605, LXF2610, LXF2605G, LXF2610G, LXF2605P, LXF2610P, LXF2605PG, LXF2610PG - Single Axis Actuator LXF26 Full Cover
Lista materiale
LXF2605-B1-A2625-150
PN
Codice componente
TS
Selezione tipo
NOB
N. di carrelli
B1
MA
Piastra adattatrice motore
BL
Selezione lunghezza base L
mm
STROKE
Corsa effettiva
67 mm
A
A (Dimensione foro di montaggio)
35 mm
P
P (Dimensione foro di montaggio)
80 mm
B
B (Dimensione foro di montaggio)
35 mm
PITCH
N. passi
1
NOH
N. di fori di montaggio (N)
4
LEAD
Passo
mm
ALT1
Kit sensori
F8A
GX-F8A (ON when near) Qty.
F8B
GX-F8B (ON when away) Qty.
SQ
Q.tà sensori
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD