Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
LXM2001C, LXM2005C - 一軸アクチュエータ LX20モータ付 カバータイプ
部品表
LXM2001C-A1E-AM10E-3-2-R-100
PN
型番
LEAD
リード
mm
MS
メーカー選択
MTS
モータタイプ選択
MOT
モーター
ACサーボ
MOTPN
モータメーカー型番
HG-KR053
OT
出力/タイプ
50W
BR
ブレーキ
MASSM
モータ質量
0.34 kg
ADS
アンプ/ドライバ種類選択
PS
電源
AC200V
MPN
メ-カ-型番
MR-J4-10A
CA
ケーブル
NOS
センサ数
SRP
センサ・レール位置
BL
L ベース長選択
mm
STROKE
有効ストローク
30 mm
A
A (取付穴寸法)
20 mm
P
P (取付穴寸法)
60 mm
PITCH
ピッチ数 (取付穴寸法)
1
NOH
穴数(N)
4
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)