Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LXM2001C, LXM2005C - 单轴驱动器 LX20带马达 盖板型
明细表
LXM2001C-A1E-AM10E-3-2-R-100
PN
型号
LEAD
导程
mm
MS
厂家选择
MTS
马达类型选择
MOT
马达
AC伺服
MOTPN
马达制造厂型号
HG-KR053
OT
输出/类型
50W
BR
制动器
MASSM
马达重量
0.34 kg
ADS
放大器/驱动件种类/选择
PS
电源
AC200V
MPN
厂家型号
MR-J4-10A
CA
电缆
NOS
传感器数量
SRP
传感器滑轨位置
BL
L 底座长度选择
mm
STROKE
有效行程
30 mm
A
A (安装孔尺寸)
20 mm
P
P (安装孔尺寸)
60 mm
PITCH
等分数 (安装孔尺寸)
1
NOH
孔数(N)
4
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型