Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LXM2001C, LXM2005C - Motor Driven Single Axis Actuators LX20 Cover Type
Nomenclature
LXM2001C-A1E-AM10E-3-2-R-100
PN
Réf. pièce
LEAD
Pas
mm
MS
Sélection du fabricant
MTS
Sélection du type de moteur
MOT
Moteur
Servomoteur CA
MOTPN
Numéro de pièce du fabricant du moteur
HG-KR053
OT
Sortie/type
50W
BR
Frein
Aucun
MASSM
Masse du moteur
0.34 kg
ADS
Sélection de l'amplificateur/pilote
PS
Power Supply
AC200V
MPN
Numéro de pièce du fabricant
MR-J4-10A
CA
Câble
NOS
Nombre de capteurs
SRP
Position du capteur et de la glissière
BL
L Longueur de la base, incrément de 50 mm
mm
STROKE
Course effective
30 mm
A
A (dimension du trou de montage)
20 mm
P
P (dimension du trou de montage)
60 mm
PITCH
Nombre de pas
1
NOH
Nombre de trous (N)
4
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés