Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LXM2001C, LXM2005C - Motor Driven Single Axis Actuators LX20 Cover Type
Lista materiale
LXM2001C-A1E-AM10E-3-2-R-100
PN
Codice componente
LEAD
Passo
mm
MS
Selezione produttore
MTS
Selezione tipo motore
MOT
Motore
Servomotore AC
MOTPN
Codice componente produttore motore
HG-KR053
OT
Uscita / Tipo
50W
BR
Freno
Assente
MASSM
Massa motore
0.34 kg
ADS
Selezione amplificatore / driver
PS
Power Supply
AC200V
MPN
Codice componente produttore
MR-J4-10A
CA
Cavo
NOS
Numero di sensori
SRP
Posizione sensore e guida
BL
Lunghezza base L incrementi di 50mm
mm
STROKE
Corsa effettiva
30 mm
A
A (Dimensione foro di montaggio)
20 mm
P
P (Dimensione foro di montaggio)
60 mm
PITCH
N. passi
1
NOH
N. di fori (N)
4
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD