Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LXM2602C, LXM2605C - Actionneur à axe simple, LX26, type avec couvercle motorisé
Nomenclature
LXM2602C-A1E-AM10E-3-2-R-150
PN
Réf. pièce
MATB
Matériau de la base
Acier au carbone
STB
Traitement de surface de la base
Placage LTBC
HARDB
Dureté de la base
Trempé par induction HRC58~64
MATBL
Matériau du bloc
SCM
STBL
Traitement de surface du bloc
Placage LTBC
HARDBL
Dureté du bloc
HRC58~62
LEAD
Pas
mm
BSD
Diamètre de vis à billes
8 mm
MAA
Ma Moment statique admissible
70 N*m
MBB
Mb Moment statique admissible
70 N*m
MCC
Mc Moment statique admissible
225 N*m
MS
Sélection du fabricant
MTS
Sélection du type de moteur
LCH
Capacité de charge (horizontale)
kg
ADS
Sélection de l'amplificateur/pilote
mm
CA
Câble
NOS
Nombre de capteurs
SRP
Position du capteur et de la glissière
BL
L Sélection de la base entière (incrément de 50 mm)
mm
P
P (dimension du trou de montage)
80 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés