Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LXM3005, LXM3010 - 单轴驱动器-LX30-带马达标准型
明细表
LXM3005-A2E-AM10E-3-2-R-150
PN
零件No.
LEAD
导程
mm
MATB
底座材质
碳素钢
STB
底座表面处理
低温镀黑铬
HARDB
基座硬度
齿尖高频淬火 HRC58~64
MATBL
滑块材质
SCM415
STBL
滑块表面处理
低温镀黑铬
HARDBL
滑块硬度
HRC58~62
BSD
滚珠丝杠直径
10 mm
MAA
Ma 静态容许力矩
126 N*m
MBB
Mb 静态容许力矩
126 N*m
MCC
Mc 静态容许力矩
387 N*m
MS
厂家选择
MTS
马达类型选择
LCH
传送物重量(水平)
kg
ADS
放大器/驱动件种类/选择
CA
电缆
NOS
传感器数量
SRP
传感器滑轨位置
BL
L 底座长度选择
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型