Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LXM3005C, LXM3010C - Actionneur à axe simple, LX30, type avec couvercle motorisé
Nomenclature
LXM3005C-A2E-AM10E-3-2-R-150
PN
Réf. pièce
LEAD
Pas
mm
MATB
Matériau de la base
Acier au carbone
STB
Traitement de surface de la base
Placage LTBC
HARDB
Dureté de la base
Trempé par induction HRC58~64
MATBL
Matériau du bloc
1.7242/acier allié 16CrMo4
STBL
Traitement de surface du bloc
Placage LTBC
HARDBL
Dureté du bloc
HRC58~62
BSD
Diamètre de vis à billes
10 mm
MAA
Ma Moment statique admissible
126 N*m
MBB
Mb Moment statique admissible
126 N*m
MCC
Mc Moment statique admissible
387 N*m
MS
Sélection du fabricant
MTS
Sélection du type de moteur
LCH
Capacité de charge (horizontale)
kg
ADS
Sélection de l'amplificateur/pilote
CA
Câble
NOS
Nombre de capteurs
SRP
Position du capteur et de la glissière
BL
L Longueur de la base, incrément de 50 mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés