Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LXM3005C, LXM3010C - Attuatori ad asse singolo - LX30 - Coperti motorizzati
Lista materiale
LXM3005C-A2E-AM10E-3-2-R-150
PN
Cod. comp.
LEAD
Passo
mm
MATB
Materiale della base
Acciaio al carbonio
STB
Trattamento superficie della base
Placcatura LTBC
HARDB
Durezza della base
Tempra a induzione HRC58~64
MATBL
Materiale del carrello
Acciaio legato 1.7242/16CrMo4
STBL
Trattamento superficie del carrello
Placcatura LTBC
HARDBL
Durezza del carrello
HRC58~62
BSD
Diametro vite a ricircolo di sfere
10 mm
MAA
Momento statico ammesso Ma
126 N*m
MBB
Momento statico ammesso Mb
126 N*m
MCC
Momento statico ammesso Mc
387 N*m
MS
Selezione produttore
MTS
Selezione tipo motore
LCH
Capacità di carico (orizzontale)
kg
ADS
Selezione amplificatore / driver
CA
Cavo
NOS
Numero di sensori
SRP
Posizione sensore e guida
BL
Lunghezza base L incrementi di 50mm
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD