Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LXM3005C, LXM3010C - Lineareinheit - LX30 - geschlossene Ausführung, motorgetrieben
Stückliste
LXM3005C-A2E-AM10E-3-2-R-150
PN
Teile-Nr.
LEAD
Steigung
mm
MATB
Werkstoff Grundplatte
Unlegierter Stahl
STB
Oberflächenbehandlung Grundplatte
LTBC-Beschichtung
HARDB
Härte der Grundplatte
Induktionsgehärtet HRC58~64
MATBL
Werkstoff Führungswagen
Legierter Stahl 1.7242/16CrMo4
STBL
Oberflächenbehandlung Führungswagen
LTBC-Beschichtung
HARDBL
Härte des Führungswagens
HRC58~62
BSD
Kugelgewindetrieb-Ø
10 mm
MAA
Ma Zulässiges statisches Moment
126 N*m
MBB
Mb Zulässiges statisches Moment
126 N*m
MCC
Mc Zulässiges statisches Moment
387 N*m
MS
Hersteller auswählen
MTS
Motortyp auswählen
LCH
Traglast (Horizontal)
kg
ADS
Verstärker/Antrieb auswählen
CA
Kabel
NOS
Anz. Sensoren
SRP
Sensor- und Schienenposition
BL
L Grundplattenlänge 50mm-Schritte
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen