Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
LXM4510, LXM4520 - 一軸アクチュエータ-LX45-モータ付標準タイプ
部品表
LXM4510-A3E-AM40E-3-2-R-340
PN
型番
LEAD
リード
mm
MATB
ベース材質
炭素鋼
STB
ベース表面処理
低温黒色クロムメッキ
HARDB
ベース硬度
歯先高周波焼入 HRC58~64
MATBL
ブロック材質
SCM415
STBL
ブロック表面処理
低温黒色クロムメッキ
HARDBL
ブロック硬度
HRC58~62
BSD
ボールねじ径
15 mm
MAA
Ma 静的許容モーメント
291 N*m
MBB
Mb 静的許容モーメント
291 N*m
MCC
Mc 静的許容モーメント
972 N*m
MS
メーカー選択
MTS
モータタイプ選択
LCH
可搬質量(水平)
kg
LCV
可搬質量(垂直)
16 kg
MSH
最大速度(水平)
mm/sec
MSV
最大速度(垂直)
mm/sec
MOT
モーター
ACサーボ
MOTPN
モータメーカー型番
HG-KR43
OT
出力/タイプ
400W
BR
ブレーキ
MASSM
モータ質量
1.4 kg
ADS
アンプ/ドライバ種類/選択
PS
アンプ/ドライバ種類/電源
AC200V
AMPPN
アンプ/ドライバ種類/メーカー型番
MR-J4-40A (General Use A Type)
CA
ケーブル
NOS
センサ数
SRP
センサ・レール位置
BL
L ベース長選択
mm
STROKE
有効ストローク
200 mm
A
A (取付穴寸法)
70 mm
P1
P1 (取付穴寸法)
100 mm
P2
P2 (取付穴寸法)
100 mm
PITCH
ピッチ
2
NOH
穴数(N)
6
MASS
本体重量
6.06 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)