Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LXM4510, LXM4520 - Actionneur à axe simple, LX45, type standard motorisé
Nomenclature
LXM4510-A3E-AM40E-3-2-R-340
PN
Réf. pièce
LEAD
Pas
mm
MATB
Matériau de la base
Acier au carbone
STB
Traitement de surface de la base
Placage LTBC
HARDB
Dureté de la base
Trempé par induction HRC58~64
MATBL
Matériau du bloc
1.7242/acier allié 16CrMo4
STBL
Traitement de surface du bloc
Placage LTBC
HARDBL
Dureté du bloc
HRC58~62
BSD
Diamètre de vis à billes
15 mm
MAA
Ma Moment statique admissible
291 N*m
MBB
Mb Moment statique admissible
291 N*m
MCC
Mc Moment statique admissible
972 N*m
MS
Sélection du fabricant
MTS
Sélection du type de moteur
LCH
Capacité de charge (horizontale)
kg
LCV
Capacité de charge (verticale)
16 kg
MSH
Vitesse max. (horizontale)
mm/sec
MSV
Vitesse max. (verticale)
mm/sec
MOT
Moteur
Servomoteur CA
MOTPN
Numéro de pièce du fabricant du moteur
HG-KR43
OT
Sortie/type
400W
BR
Frein
Aucun
MASSM
Masse du moteur
1.4 kg
ADS
Sélection de l'amplificateur/pilote
PS
Alimentation de l'amplificateur/pilote
AC200V
AMPPN
Numéro de pièce du fabricant d'amplificateur/pilote
MR-J4-40A (General Use A Type)
CA
Câble
NOS
Nombre de capteurs
SRP
Position du capteur et de la glissière
BL
L Longueur de la base, incrément de 50 mm
mm
STROKE
Course effective
200 mm
A
A (dimension du trou de montage)
70 mm
P1
P1 (dimension du trou de montage)
100 mm
P2
P2 (dimension du trou de montage)
100 mm
PITCH
Pas
2
NOH
Nombre de trous (N)
6
MASS
Masse du corps
6.06 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés