Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LXM4510, LXM4520 - Attuatori ad asse singolo - LX45 - Standard motorizzati
Lista materiale
LXM4510-A3E-AM40E-3-2-R-340
PN
Codice componente
LEAD
Passo
mm
MATB
Materiale della base
Acciaio al carbonio
STB
Trattamento superficie della base
Placcatura LTBC
HARDB
Durezza della base
Tempra a induzione HRC58~64
MATBL
Materiale del carrello
Acciaio legato 1.7242/16CrMo4
STBL
Trattamento superficie del carrello
Placcatura LTBC
HARDBL
Durezza del carrello
HRC58~62
BSD
Diametro vite a ricircolo di sfere
15 mm
MAA
Momento statico ammesso Ma
291 N*m
MBB
Momento statico ammesso Mb
291 N*m
MCC
Momento statico ammesso Mc
972 N*m
MS
Selezione produttore
MTS
Selezione tipo motore
LCH
Capacità di carico (orizzontale)
kg
LCV
Capacità di carico (verticale)
16 kg
MSH
Velocità max (orizzontale)
mm/sec
MSV
Velocità max (verticale)
mm/sec
MOT
Motore
Servomotore AC
MOTPN
Codice componente produttore motore
HG-KR43
OT
Uscita / Tipo
400W
BR
Freno
Assente
MASSM
Massa motore
1.4 kg
ADS
Selezione amplificatore / driver
PS
Alimentazione amplificatore / driver
AC200V
AMPPN
Codice componente produttore amplificatore / driver
MR-J4-40A (General Use A Type)
CA
Cavo
NOS
Numero di sensori
SRP
Posizione sensore e guida
BL
Lunghezza base L incrementi di 50mm
mm
STROKE
Corsa effettiva
200 mm
A
A (Dimensione foro di montaggio)
70 mm
P1
P1 (Dimensione foro di montaggio)
100 mm
P2
P2 (Dimensione foro di montaggio)
100 mm
PITCH
Passo
2
NOH
N. di fori (N)
6
MASS
Massa corpo
6.06 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD