Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LXM4510, LXM4520 - Lineareinheit - LX45 - Standardausführung, motorgetrieben
Stückliste
LXM4510-A3E-AM40E-3-2-R-340
PN
Teilenummer
LEAD
Steigung
mm
MATB
Werkstoff Grundplatte
Unlegierter Stahl
STB
Oberflächenbehandlung Grundplatte
LTBC-Beschichtung
HARDB
Härte der Grundplatte
Induktionsgehärtet HRC58~64
MATBL
Werkstoff Führungswagen
Legierter Stahl 1.7242/16CrMo4
STBL
Oberflächenbehandlung Führungswagen
LTBC-Beschichtung
HARDBL
Härte des Führungswagens
HRC58~62
BSD
Kugelgewindetrieb-Ø
15 mm
MAA
Ma Zulässiges statisches Moment
291 N*m
MBB
Mb Zulässiges statisches Moment
291 N*m
MCC
Mc Zulässiges statisches Moment
972 N*m
MS
Hersteller auswählen
MTS
Motortyp auswählen
LCH
Traglast (Horizontal)
kg
LCV
Traglast (Vertikal)
16 kg
MSH
Max. Drehzahl (Horizontal)
mm/sec
MSV
Max. Drehzahl (Vertikal)
mm/sec
MOT
Motor
Wechselstromservomotor
MOTPN
Motor Herstellernummer
HG-KR43
OT
Ausgang/Typ
400W
BR
Bremse
ohne
MASSM
Motorgewicht
1.4 kg
ADS
Verstärker/Antrieb auswählen
PS
Verstärker/Antrieb Stromversorgung
AC200V
AMPPN
Verst/Antrieb Herstellernummer
MR-J4-40A (General Use A Type)
CA
Kabel
NOS
Anz. Sensoren
SRP
Sensor- und Schienenposition
BL
L Grundplattenlänge 50mm-Schritte
mm
STROKE
Effektivhub
200 mm
A
A (Maß Montagebohrung)
70 mm
P1
P1 (Maß Montagebohrung)
100 mm
P2
P2 (Maß Montagebohrung)
100 mm
PITCH
Abstand
2
NOH
Anz. Bohrungen (N)
6
MASS
Gehäusegewicht
6.06 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen