Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LXM4510C, LXM4520C - Attuatori ad asse singolo - LX45 - Coperti motorizzati
Lista materiale
LXM4510C-A3E-AM40E-3-2-R-340
PN
Codice componente
MATB
Materiale della base
Acciaio al carbonio
STB
Trattamento superficie della base
Placcatura LTBC
HARDB
Durezza della base
Tempra a induzione HRC58~64
MATBL
Materiale del carrello
SCM
STBL
Trattamento superficie del carrello
Placcatura LTBC
HARDBL
Durezza del carrello
HRC58~62
LEAD
Passo
mm
BSD
Diametro vite a ricircolo di sfere
15 mm
MAA
Momento statico ammesso Ma
291 N*m
MBB
Momento statico ammesso Mb
291 N*m
MCC
Momento statico ammesso Mc
972 N*m
MS
Selezione produttore
MTS
Selezione tipo motore
LCH
Capacità di carico (orizzontale)
kg
LCV
Capacità di carico (verticale)
16 kg
ADS
Selezione amplificatore / driver
mm
CA
Cavo
NOS
Numero di sensori
SRP
Posizione sensore e guida
BL
Selezione intera base L (Incrementi di 50mm)
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD