Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LXM4510C, LXM4520C - Lineareinheit - LX45 - geschlossene Ausführung, motorgetrieben
Stückliste
LXM4510C-A3E-AM40E-3-2-R-340
PN
Teilenummer
MATB
Werkstoff Grundplatte
Unlegierter Stahl
STB
Oberflächenbehandlung Grundplatte
LTBC-Beschichtung
HARDB
Härte der Grundplatte
Induktionsgehärtet HRC58~64
MATBL
Werkstoff Führungswagen
SCM
STBL
Oberflächenbehandlung Führungswagen
LTBC-Beschichtung
HARDBL
Härte des Führungswagens
HRC58~62
LEAD
Steigung
mm
BSD
Kugelgewindetrieb-Ø
15 mm
MAA
Ma Zulässiges statisches Moment
291 N*m
MBB
Mb Zulässiges statisches Moment
291 N*m
MCC
Mc Zulässiges statisches Moment
972 N*m
MS
Hersteller auswählen
MTS
Motortyp auswählen
LCH
Traglast (Horizontal)
kg
LCV
Traglast (Vertikal)
16 kg
ADS
Verstärker/Antrieb auswählen
mm
CA
Kabel
NOS
Anz. Sensoren
SRP
Sensor- und Schienenposition
BL
L Grundplatte Gesamtauswahl (50mm-Schritte)
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen