Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lxn2770_6 - Bel Power Solutions
Bill of material
LXN2770-6
PN
Part Number
LXN2770-6
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 496W, Output 37/37VDC, 5/5A, Input 86-264VAC
POWER
Power
496 W
VI
Voltage Input
86-264 VAC
OV
Output Voltage
37/37 VDC
OC
Output Current
6.7/6.7 A
OT
Operating Temperature
-40 to 60 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型