Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lxr1601_6g - Bel Power Solutions
Bill of material
LXR1601-6G
PN
Part Number
LXR1601-6G
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 371W, Output 24.7VDC, 15A, Input 86-264VAC
POWER
Power
371 W
VI
Voltage Input
86-264 VAC
OV
Output Voltage
24,7 VDC
OC
Output Current
15 A
OT
Operating Temperature
-40 to 60 °C
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей