Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LXR4510C / LXR4510C -(MX, F, B, FB, B-MX) - Actionneur à axe simple LX45 enroulement moteur
Nomenclature
LXR4510C-B1-RA4560-340
PN
Part Number
TP
Type Selection
TS
Type Selection
TYS
Type Selection
NOB
Nombre de blocs
MA
Plaque adaptatrice moteur
BL
L Sélection de la longueur de la base
mm
A
A (dimension du trou de montage)
70 mm
P1
P1 (Mounting Hole Dimension)
100 mm
P2
P2 (Mounting Hole Dimension)
100 mm
B
B (dimension du trou de montage)
70 mm
PITCH
Number of Pitches
2
NOH
Number of Holes (N)
6
LEAD
Lead
mm
ALT1
Exclusion du jeu
ALT2
Jeux de capteurs
F8A
GX-F12A (ON when near) Qty.
F8B
GX-F12B (ON when away) Qty.
SQ
Qté. de capteurs
ALT4
GN Mounting Direction
GS
Grease Nipple Side Addition
SP
Sensor Mounting Position
MOTOR
Motor Option
MOD
Motor Direction
MLDIR
Motor Line Direction
BTC
Body Transparent Cover
MTC
Motor Transparent Cover
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés