Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LXR4510C / LXR4510C -(MX, F, B, FB, B-MX) - Lineareinheit LX 45 Motorwicklung
Stückliste
LXR4510C-B1-RA4560-340
PN
Part Number
TP
Type Selection
TS
Type Selection
TYS
Type Selection
NOB
Anz. Führungswagen
MA
Motoradapterplatte
BL
L Grundplattenlänge auswählen
mm
A
A (Maß Montagebohrung)
70 mm
P1
P1 (Mounting Hole Dimension)
100 mm
P2
P2 (Mounting Hole Dimension)
100 mm
B
B (Maß Montagebohrung)
70 mm
PITCH
Number of Pitches
2
NOH
Number of Holes (N)
6
LEAD
Lead
mm
ALT1
Nicht im Sortiment
ALT2
Sensorsätze
F8A
GX-F12A (ON when near) Qty.
F8B
GX-F12B (ON when away) Qty.
SQ
Sensor Stückz.
ALT4
GN Mounting Direction
GS
Grease Nipple Side Addition
SP
Sensor Mounting Position
MOTOR
Motor Option
MOD
Motor Direction
MLDIR
Motor Line Direction
BTC
Body Transparent Cover
MTC
Motor Transparent Cover
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen