Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 9
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LZ22EA - Schneidstempel ISO 8020 mit runder Form - E
Bill of material
VEITH-Schneidstempel LZ22EA-10x71
VB
Bezeichnung
Schneidstempel
KB
Kurzbez.
LZ22EA
D1
Schneiden-Ø m5
mm
D2
Kopf-Ø -0.25
mm
H
Kopfhöhe +0.25
5 mm
RK
Radius - Kopf +0.1
mm
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
L
Gesamtlänge +1
mm
VERSION
Sicherungsart
D3
für Stift-Ø
mm
F
Abstand - Verdrehsicherung +0.01
mm
MAT
Werkstoff
HSS
HRC1
Härte - Schaft
64 ± 2 HRC
HRC2
Härte - Kopf
52 ± 5 HRC