Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
LZS:MT78750 - Schaltrelais
Stückliste
LZS:MT78750
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stecksockel für Befestigung, 11pol. rund Baubr. 38mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Stecksockel für Befestigung auf Hutschiene, 11-polig rund Baubreite 38 mm SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
INTNO
Internationale Artikelnummer
040892618969
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
LZS:MT78750
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
LZS:MT78750
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
STECKSOCKEL FUER BEFESTIGUNG AUF HUTSCHI
PRODUCT_STATUS
discontinued product
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
0
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
BAF016
Breite
38 mm
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Ja
BAB577
Tiefe
62 mm
BAD551
Kontakte (zwangsgeführt) vorhanden
Nein
BAA020
Höhe
26 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stecksockel für Befestigung auf Hutschiene, 11-polig rund Baubreite 38 mm
AAO663
GTIN
4011209674806
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369095
COO
Herstellerland
RO