LZYS-50-GV-A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LZY - Latch Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lzy/lzys_gv_a.prj},{NB=LZYS-50-GV-A},{CN=LZYS-50-GV-A},{D0=50},{M=M10},{LM=11},{R=116},{H=36},{H0=34.5},{H1=4.0},{S=12},{A=13},{B=30},{D=28},{SW1=6},{D1=28},{D2=24},{NOT=28},{MASS=0},{VER=1},{NDM=10.000},{KDM=8.160}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LZYS-GV-A - Latch Lever
Bill of material
LZYS-50-GV-A
CN
Catalog Number
LZYS-50-GV-A
LZYS-50-GV-A
D0
Diameter d
50
50
mm
M
Thread
M10
M10
LM
Length Of Thread
11
11
mm
R
Length
116
116
mm
H
Height H
36
36
mm
H0
Height h
34.5
34.5
mm
H1
Height h1
4.0
4.0
mm
S
Height s
12
12
mm
A
Diameter A
13
13
mm
B
Diameter B
30
30
mm
D
Diameter D
28
28
mm
SW1
Width across flats sw1
6
6
mm
D1
Diameter d1
28
28
mm
D2
Diameter d2
24
24
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청