Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
Módulos de derivación Serie MD
Lista de materiales
MD1-B00
SERIE
Serie
MD
DINENSIONE
TAMAÑO
mm
BLOCCODERIV
Módulos de derivación
TIPOCOSTRUZ
Tipo de construcción
TDC
tipo de conexión
ATTACCHI
Conexiones (ENTRADA - SALIDA)
ATTOUT
Conexiones (ENTRADA - SALIDA)
A
-
B
G 1/8
C
42.0 mm
D
28.5 mm
E
42 mm
F
G1/8
G
G1/8
H
26.2 mm
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
9,5 mm
N
61.2 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
35.1 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
PESO
Peso
0.2 kg
INFO
Texto de información
Información
Texto de información
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD