Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
M.1053 - ELESA-Poignées tubulaires désaxées
Nomenclature
Poignées tubulaires désaxées M.1053/30-700-AN-BK
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
DIM01
d2
30 mm
DIM02
f±1
mm
DIM03
f1
37.5 mm
DIM04
L
mm
DIM05
d
8.5 mm
DIM06
h
68.5 mm
DIM07
h1
50 mm
DIM08
h2
17.5 mm
DIM09
l
42 mm
DIM10
l1
mm
DIM11
l2
75 mm
DIM12
l3
56 mm
DIM13
F1
N
DIM14
F1
N
DIM15
F2
N
DIM16
F2
N
WEIGHT
Poids
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés