Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 24
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
M.1053 P - ELESA-Maniglioni tubolari disassati
Lista materiale
Maniglioni tubolari disassati M.1053 P/30-700-AN-BK(695)
CODE
Codice
DESCRIPTION
Descrizione
DIM01
d2
30 mm
DIM02
f±1
mm
Inserisci valore per DIM02
f±1
mm
cm
inch
ft
DIM03
f1
37.5 mm
DIM04
L
mm
DIM05
d
8.5 mm
DIM06
h
68.5 mm
DIM07
h1
50 mm
DIM08
h2
17.5 mm
DIM09
l
42 mm
DIM10
l1
mm
DIM11
l2
75 mm
DIM12
l3
56 mm
DIM13
l4
27 mm
DIM14
F1
N
DIM15
F2
N
DIM16
F3
N
DIM17
F4
N
WEIGHT
Peso
g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD