Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
M.1053-P-SST - 带可移动支脚的偏置型管状手柄
明细表
带可移动支脚的偏置型管状手柄 M.1053 P/30-395-SST(395)
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
DIM01
d2
30 mm
DIM02
fmax.±1
mm
输入参数值: DIM02
fmax.±1
mm
cm
inch
ft
DIM03
f1
37.5 mm
DIM04
l
mm
DIM05
d
8.5 mm
DIM06
h
68.5 mm
DIM07
h1
50 mm
DIM08
h2
17.5 mm
DIM09
l
42 mm
DIM10
l1 max.
mm
DIM11
l2
75 mm
DIM12
l3
56 mm
DIM13
l4
27 mm
DIM14
F1
N
DIM15
F1
N
DIM16
F2
N
DIM17
F2
N
WEIGHT
重量
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型