Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
M.1066 BM-CLEAN - Rohrverbinder Montage von der Rueckseite
Stückliste
Rohrverbinder Montage von der Rueckseite M.1066 BM/30-300 CLEAN
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
F
mm
DIM02
L
mm
DIM03
d
M8
DIM04
h
75 mm
DIM05
h1
60 mm
DIM06
l
18 mm
DIM07
l1
mm
DIM08
l2
30 mm
DIM09
d2
30 mm
DIM10
p
15 mm
DIM11
F2
N
DIM12
F2
N
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen