Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 112
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
M 200 - Mini cylinders
Malzeme listesi
M200-050-B-GR
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
1 mm
D
Çap
25 mm
RD
Kol çapı
12 mm
P
Nominal Sarj Basıncı
bar
PMIN
Min.Basınç
10 bar
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
FIS
Bağlantı
F0
Nominal Başlangıç Kuvvet
daN
F1I
eş ısılı son kuvvet
daN
F1P
Değişken ısılı son kuvvet
daN
S
Yüzey
1.13 cm^2
MAXSPEED
Maksimum Hız
1.8 m/s
SPM
döngü / dakika
Cicli / minuto
W
Ağırlık
Kg
E
Variabile Easy manifold
0
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
-
TMIN
Min sıcaklık
°C
TMAX
Max sıcaklık
80 °C