Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
M.343-FM-SOFT - ELESA-Maniglie a ponte
Lista materiale
ELESA-Maniglie a ponte M.343 FM/150 B-6-SOFT-C6
CODE
Codice
DESCRIPTION
Descrizione
DIM01
L
148 mm
DIM02
f±0.5
132 mm
DIM03
d
6.4 mm
DIM04
d1
10.5 mm
DIM05
h
53 mm
DIM06
h1
8.5 mm
DIM07
h2
23.5 mm
DIM08
B
16 mm
DIM09
l1
26 mm
DIM10
F1
x N
DIM11
F2
x N
DIM12
L1
x J
DIM13
L2
x J
WEIGHT
Peso
70 g