Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
M.343-SOFT - ELESA-Bridge handles
Bill of material
ELESA-Bridge handles M.343/150 B-M6-SOFT-C24
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
L
148 mm
DIM02
f±0.5
132 mm
DIM03
d
mm
DIM04
h
53 mm
DIM05
B
16 mm
DIM06
l1
26 mm
DIM07
p
13 mm
DIM08
F1
x N
DIM09
F2
x N
DIM10
L1
x J
DIM11
L2
x J
WEIGHT
Weight
x g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)