카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ELESA-Bridge handles M.343/150 B-M6-SOFT-C24
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
M.343-SOFT
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/m_343_soft/m_343_soft.prj},{NB=ELESA-Bridge handles M.343/150 B-M6-SOFT-C24},{CODE=38621},{DESCRIPTION=M.343/150 B-M6-SOFT-C24},{DIM01=148},{DIM02=132},{DIM03=M6},{DIM04=53},{DIM05=16},{DIM06=26},{DIM07=13},{DIM08=x},{DIM09=x},{DIM10=x},{DIM11=x},{WEIGHT=x},{DD=6},{R=0.270},{G=0.286},{B=0.306}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
M.343-SOFT - ELESA-Bridge handles
Bill of material
ELESA-Bridge handles M.343/150 B-M6-SOFT-C24
CODE
Code
38621
38621
DESCRIPTION
Description
M.343/150 B-M6-SOFT-C24
M.343/150 B-M6-SOFT-C24
DIM01
L
148
mm
DIM02
f±0.5
132
mm
DIM03
d
M6
M6
mm
DIM04
h
53
mm
DIM05
B
16
mm
DIM06
l1
26
mm
DIM07
p
13
mm
DIM08
F1
x
N
DIM09
F2
x
N
DIM10
L1
x
J
DIM11
L2
x
J
WEIGHT
Weight
x
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청