Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
M-3ALU-3 - 軟質チューブ用バーブエルボ
部品表
M-3ALU-3
T
M3x0.5
MODEL
型式
M-3ALU-3
H
六角対辺
5 mm
A
9.5 mm
B
7 mm
C
4.5 mm
D
1.2 mm
E
1.6 mm
F
2.5 mm
G
2.5 mm
I
9.5 mm
J
5 mm
EA
有効断面積
0.6 mm^2
CNSMASSEXACT
質量
0.8 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)