Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
M-3ALU-4 - Codo con boquilla para tubos flexibles
Lista de materiales
M-3ALU-4
T
M3x0.5
MODEL
Modelo
M-3ALU-4
H
Distancia entre caras
5 mm
A
10.3 mm
B
7.8 mm
C
5.3 mm
D
1.2 mm
E
1.8 mm
F
2.5 mm
G
2.5 mm
I
9.5 mm
J
5 mm
EA
Área efectiva
0.6 mm^2
CNSMASSEXACT
Masa
0.9 g