Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
M-3ALU-4 - Coude cannelé pour tube flexible
Nomenclature
M-3ALU-4
T
M3x0.5
MODEL
Modèle
M-3ALU-4
H
Cotes sur plats
5 mm
A
10.3 mm
B
7.8 mm
C
5.3 mm
D
1.2 mm
E
1.8 mm
F
2.5 mm
G
2.5 mm
I
9.5 mm
J
5 mm
EA
Section equivalente
0.6 mm^2
CNSMASSEXACT
Poids
0.9 g