Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
M-3AU-3 - 軟質チューブ用バーブ継手
部品表
M-3AU-3
T
M3x0.5 mm
MODEL
型式
M-3AU-3
H
六角対辺
5 mm
A
9.5 mm
B
3 mm
C
4.5 mm
D
1.2 mm
EA
有効断面積
0.9 mm^2
CNSMASSEXACT
質量
0.6 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)