Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
M-3AU-3 - Barb Fitting For Soft Tubing
Nomenclature
M-3AU-3
T
M3x0.5 mm
MODEL
Model
M-3AU-3
H
Width across flats
5 mm
A
9.5 mm
B
3 mm
C
4.5 mm
D
1.2 mm
EA
Effective area
0.9 mm^2
CNSMASSEXACT
Poids
0.6 g