Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC (JP)
Descrizione
M-3AU-3 - Barb Fitting For Soft Tubing
Lista materiale
M-3AU-3
T
M3x0.5 mm
MODEL
Model
M-3AU-3
H
Width across flats
5 mm
A
9.5 mm
B
3 mm
C
4.5 mm
D
1.2 mm
EA
Effective area
0.9 mm^2
CNSMASSEXACT
Massa
0.6 g