Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
M.478 - ELESA-Maniglia a ponte
Lista materiale
Maniglia a ponte M.478/150-6
CODE
Codice
37451
DESCRIPTION
Descrizione
M.478/150-6
DIM01
L
173 mm
DIM02
f
150±0.5 mm
DIM03
d
6 mm
DIM04
h
52.5 mm
DIM05
h1
9 mm
DIM06
B
8 mm
DIM07
l
23 mm
DIM08
l1
113 mm
DIM09
F1
1800 N
DIM10
F2
4500 N
DIM11
L1
18 J
DIM12
L2
8 J
WEIGHT
Peso
46 g