Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
M/59 - Morsetto serrafilo
Bill of material
6319015
CODE
code
MOD
Modello
M/59
A
16 mm
D
4 mm
D1
M 4
E
19 mm
F
13 mm
S
2.5 mm
G
24.5 mm
L
59 mm
COLORE
COLOUR
COULEUR
MAT
Materiale
Tecnopolimero. Corpo in ottone nichelato.