Catalog navigation
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC Corporation
Description
M-5HL-4/-6 - Hose Elbow
Bill of material
M-5HL-4
T
M5x0.8
MODEL
Model
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
13 mm
I
3 mm
J
6 mm
K
8 mm
L
2.5 mm
M
mm
EA
Effective area
mm^2
CNSMASSEXACT
Mass
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드