Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
M-5J - 延長継手
部品表
M-5J
T
M5x0.8
MODEL
型式
M-5J
H
六角対辺
7 mm
A
17 mm
B
13 mm
D
2.5 mm
EA
有効断面積
4.0 mm^2
CNSMASSEXACT
質量
3.6 g
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD