Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC (JP)
Beschreibung
M-5J - Extension Fitting
Stückliste
M-5J
T
M5x0.8
MODEL
Model
M-5J
H
Width across flats
7 mm
A
17 mm
B
13 mm
D
2.5 mm
EA
Effective area
4.0 mm^2
CNSMASSEXACT
Masse
3.6 g